Description
855XH 危险场所报警器,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,230V AC 50/60Hz,喇叭,110 dB(1 米处)/45 音调/3 阶段
855XH-BNA20A
Hazloc 警报器 230V AC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XH 危险场所报警器,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,230V AC 50/60Hz,喇叭,110 dB(1 米处)/45 音调/3 阶段
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.