Description
855XC 危险场所警示灯/报警器组合,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,24V DC,5J 氙气灯闪光和 110dB(1 米处)/45 音调,3 阶段,透明
855XC-BND24A7
Hazloc 警报器和氙灯信号灯 24V DC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XC 危险场所警示灯/报警器组合,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,24V DC,5J 氙气灯闪光和 110dB(1 米处)/45 音调,3 阶段,透明
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.