Description
855XC 危险场所信号灯/报警器组合,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,230V AC 50/60Hz,5J 氙气频闪灯和 110dB(1 米处)/45 音调,3 阶段,透明
855XC-BNA20A7
Hazloc 警报器和氙灯信号灯 230V AC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XC 危险场所信号灯/报警器组合,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,230V AC 50/60Hz,5J 氙气频闪灯和 110dB(1 米处)/45 音调,3 阶段,透明
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.