Description
855XC 危险场所警示灯/报警器组合,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,120V AC 50/60Hz,LED 警示灯和径向式报警器 110dB @ 1 米/45 音调,3 级,透明
855XC-BNA10RL7
Hazloc 警报器和 LED 警示灯 120V AC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XC 危险场所警示灯/报警器组合,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,120V AC 50/60Hz,LED 警示灯和径向式报警器 110dB @ 1 米/45 音调,3 级,透明
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.