Description
855XB 危险场所信号灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,24V DC,氙气,5 J / 1 Hz,红色
855XB-BND24A4
Hazloc 氙灯信号灯 24V DC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XB 危险场所信号灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,24V DC,氙气,5 J / 1 Hz,红色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.