Description
855XB 危险场所警示灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,230V AC 50/60Hz,氙气,10 J / 1 Hz,琥珀色
855XB-BNA20B5
Hazloc Xenon Beacon 230V AC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XB 危险场所警示灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,230V AC 50/60Hz,氙气,10 J / 1 Hz,琥珀色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.