Description
855XB 危险场所信号灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线管入口,230V AC 50/60Hz,氙气,10 J / 1 Hz,红色
855XB-BNA20B4
Hazloc 氙灯 230V AC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XB 危险场所信号灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线管入口,230V AC 50/60Hz,氙气,10 J / 1 Hz,红色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.