Description
855XB 危险场所信号灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,120V AC 50/60Hz,氙气,10 J / 1 Hz,透明
855XB-BNA10B7
Hazloc 氙气灯 120V AC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855XB 危险场所信号灯,黑色,1/2 英寸 NPT/M20 导线入口,120V AC 50/60Hz,氙气,10 J / 1 Hz,透明
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.