Description
855H General 通用电子报警器,带导线管入口的表面安装基座,UL 认证 Type 4/4X/13,IP66,标准版,最大108dB(A),24V AC/DC
首选
855H-SG24GPA
工业报警器 工业报警器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855H General 通用电子报警器,带导线管入口的表面安装基座,UL 认证 Type 4/4X/13,IP66,标准版,最大108dB(A),24V AC/DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.