Description
855H General 通用电子报警器,半嵌入式壁板,UL 认证 Type 3R/13,IP54,标准版,最大108dB(A),240V AC
855H-FG20GPA
工业报警器 工业报警器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855H General 通用电子报警器,半嵌入式壁板,UL 认证 Type 3R/13,IP54,标准版,最大108dB(A),240V AC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.