Description
855H 工业报警器带信号灯,24V DC 全压,113dB/64音调,灰色,标准底座 - 反向馈电或导管馈电,5焦耳频闪,琥珀色
首选
855H-BCD24CDR5
工业报警器 24V DC,带信号灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855H 工业报警器带信号灯,24V DC 全压,113dB/64音调,灰色,标准底座 - 反向馈电或导管馈电,5焦耳频闪,琥珀色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.