Description
855H 工业报警器带信号灯,24V DC 全压,100dB/10音调灰色,标准底座-反向馈电或导线馈电,5焦耳频闪灯,琥珀色
首选
855H-BCD24ADR5
工业喇叭 24V DC 工业喇叭
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
855H 工业报警器带信号灯,24V DC 全压,100dB/10音调灰色,标准底座-反向馈电或导线馈电,5焦耳频闪灯,琥珀色
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.