Description
Control Tower堆栈灯,预组装,表面/1/2″ NPT导线管安装,带盖,黑色外壳,24V AC/DC全电压,透明恒亮白炽灯,绿色恒亮白炽灯,琥珀色恒亮白炽灯,红色恒亮白炽灯
855EC-B24D7D3D5D4
配置的Control Tower信号设备
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Control Tower堆栈灯,预组装,表面/1/2″ NPT导线管安装,带盖,黑色外壳,24V AC/DC全电压,透明恒亮白炽灯,绿色恒亮白炽灯,琥珀色恒亮白炽灯,红色恒亮白炽灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.