Description
Control Tower堆栈灯,预组装,表面安装/1/2″ NPT导线管安装(带盖),黑色外壳,115V AC全压,琥珀色LED闪烁
855EC-B10L5
1/2in.NPT Surface Mount Signaling Device
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Control Tower堆栈灯,预组装,表面安装/1/2″ NPT导线管安装(带盖),黑色外壳,115V AC全压,琥珀色LED闪烁
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.