Description
Control Tower 塔灯,预组装,表面安装/1/2″ NPT 导线管安装(带盖),黑色外壳,115V AC 全压,红色频闪,单回路压电声音模块
855EC-B10B4P1
1/2in.NPT 表面安装信号装置
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Control Tower 塔灯,预组装,表面安装/1/2″ NPT 导线管安装(带盖),黑色外壳,115V AC 全压,红色频闪,单回路压电声音模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.