| 子品牌 |
安装基座
|
|---|
| 适合管道安装 |
No
|
|---|---|
| 适合支架安装 |
真
|
| 适合地面安装 |
真
|
| 外壳颜色 |
黑色
|
| 基座类型 |
25cm杆安装基座
|
| 材料 |
橡胶密封件和垫圈:丁腈橡胶
|
| 描述 |
50mm塔灯安装基座
|
| 高度 |
280.5mm
|
|---|---|
| 推荐线径 |
0.5mm²
|
| 冲击 |
5 模块堆栈:20G
|
| 振动 |
5个模块堆叠:0.5G
|
| 推荐端子扭矩 |
0.87N·m (7 in·lb)
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 防护等级 |
UL类型4/4X/13,IP66
|
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 子品牌 |
安装基座
|
|---|
| 适合管道安装 |
No
|
|---|---|
| 适合支架安装 |
真
|
| 适合地面安装 |
真
|
| 外壳颜色 |
黑色
|
| 基座类型 |
25cm杆安装基座
|
| 材料 |
橡胶密封件和垫圈:丁腈橡胶
|
| 描述 |
50mm塔灯安装基座
|
| 高度 |
280.5mm
|
|---|---|
| 推荐线径 |
0.5mm²
|
| 冲击 |
5 模块堆栈:20G
|
| 振动 |
5个模块堆叠:0.5G
|
| 推荐端子扭矩 |
0.87N·m (7 in·lb)
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 储存温度 |
−40°C
|
| 防护等级 |
UL类型4/4X/13,IP66
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
855-td001_-zh-p
技术数据
855-TD001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 855-td001_-zh-p | 855-TD001 |
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。