Description
紧凑型塔灯,30mm,公制 (M20) 螺纹管,适用于直接安装,10cm,无网络选项,绞合电缆,2米,黄色护套,黑色,24V AC/DC,绿色常亮LED,红色常亮LED,无镜头无模块,无镜头无模块,无镜头无模块
855D-T10SC20B24Y3Y4
30mm堆叠式指示灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
紧凑型塔灯,30mm,公制 (M20) 螺纹管,适用于直接安装,10cm,无网络选项,绞合电缆,2米,黄色护套,黑色,24V AC/DC,绿色常亮LED,红色常亮LED,无镜头无模块,无镜头无模块,无镜头无模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.