Description
Bulletin 854JC 配置型堆叠信号灯,25cm 快速释放底座,黑色外壳,24V AC/DC 控制电压,1 级 - 常亮 LED 琥珀色透镜,2 级 - 常亮 LED 蓝色透镜,3 级 - 常亮 LED 透明透镜,4 级 - 常亮 LED 红色透镜,5 级 - 压电报警声音模块
854JC-Q25B24Y5Y6Y7Y4P1
40mm配置塔灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
Bulletin 854JC 配置型堆叠信号灯,25cm 快速释放底座,黑色外壳,24V AC/DC 控制电压,1 级 - 常亮 LED 琥珀色透镜,2 级 - 常亮 LED 蓝色透镜,3 级 - 常亮 LED 透明透镜,4 级 - 常亮 LED 红色透镜,5 级 - 压电报警声音模块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.