Description
852C 和 852D 机旁 LED 指示灯,黑色外壳,12...24V DC,七色指示灯,多色(RGB 技术 - 绿色、红色、黄色、蓝色、白色、青色、品红色)(12...24V DC),无声音,M12-5 针,30 mm 安装孔,适用于 55 mm 尺寸指示灯
852D-B30MCQD5
7 色 55mm LED 指示灯
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
852C 和 852D 机旁 LED 指示灯,黑色外壳,12...24V DC,七色指示灯,多色(RGB 技术 - 绿色、红色、黄色、蓝色、白色、青色、品红色)(12...24V DC),无声音,M12-5 针,30 mm 安装孔,适用于 55 mm 尺寸指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.