Description
光学绝对式编码器,NEMA Type4/Type13,单圈,Size 20,8~11位,Gray Code,13位/每转0~8191计数
845GM-S1GAHS8192U
单圈绝对式编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
光学绝对式编码器,NEMA Type4/Type13,单圈,Size 20,8~11位,Gray Code,13位/每转0~8191计数
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.