Description
843ES CIP 安全编码器,单圈 (1 turn),实心轴 3/8″,M12 连接器,每转 32768 (15 位) 安全步进和 262144 (18 位) 标准步进,58mm 方形法兰
843ES-SIP16BA7
单圈 CIP 安全编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843ES CIP 安全编码器,单圈 (1 turn),实心轴 3/8″,M12 连接器,每转 32768 (15 位) 安全步进和 262144 (18 位) 标准步进,58mm 方形法兰
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.