Description
843ES CIP 安全编码器,单圈 (1 turn),空心轴15mm,M12连接器,每转32,768 (15位) 安全步进和262,144 (18位) 标准步进,63mm直径法兰盘,带定子联轴器
843ES-SIP12BA6
单圈 CIP 安全编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843ES CIP 安全编码器,单圈 (1 turn),空心轴15mm,M12连接器,每转32,768 (15位) 安全步进和262,144 (18位) 标准步进,63mm直径法兰盘,带定子联轴器
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.