Description
843ES CIP 安全编码器,单圈(1 turn),空心轴 1/2″,M12 连接器,每转 32768(15 位)安全步进和 262144(18 位)标准步进,63mm 直径法兰盘,带定子联轴器
843ES-SIP10BA6
单圈 CIP 安全编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843ES CIP 安全编码器,单圈(1 turn),空心轴 1/2″,M12 连接器,每转 32768(15 位)安全步进和 262144(18 位)标准步进,63mm 直径法兰盘,带定子联轴器
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.