Description
843ES CIP 安全编码器,多圈(4096圈),实心轴 3/8″,M12 连接器,每转 32768(15位)安全步进和 262144(18位)标准步进,58mm 方形法兰
843ES-MIP16BA7
多圈 CIP 安全编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843ES CIP 安全编码器,多圈(4096圈),实心轴 3/8″,M12 连接器,每转 32768(15位)安全步进和 262144(18位)标准步进,58mm 方形法兰
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.