| Voltage |
10 V DC
|
|---|
| Size |
2.5 in
|
|---|---|
| Size |
12 mm
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| Product Cutsheet | -- |
- CE
- Korean KC
- Australian RCM
- UL Listed
- Safety
截至 2025-09-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
技术规格
| Voltage |
10 V DC
|
|---|
| Size |
2.5 in
|
|---|---|
| Size |
12 mm
|
图纸
文档
认证
- CE
- Korean KC
- Australian RCM
- UL Listed
- Safety
截至 2025-09-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
技术说明
Loading
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.