Description
843ES CIP 安全编码器,多圈(4096 圈),实心轴 10 mm,M12 连接器,每转 32,768(15 位)安全步进和 262,144(18 位)标准步进,58 mm 夹紧法兰
首选
843ES-MIP14BA1
多圈 CIP 安全编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843ES CIP 安全编码器,多圈(4096 圈),实心轴 10 mm,M12 连接器,每转 32,768(15 位)安全步进和 262,144(18 位)标准步进,58 mm 夹紧法兰
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.