Description
843E EtherNet/IP 编码器,单圈 (1 turn),空心轴,6.35mm (0.25″),M12 连接器,每转 262144 (18 位) 步,法兰盘直径 63mm (2.48″),无纳米涂层
843E-SIP5BA6
单圈 EtherNet/IP 编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843E EtherNet/IP 编码器,单圈 (1 turn),空心轴,6.35mm (0.25″),M12 连接器,每转 262144 (18 位) 步,法兰盘直径 63mm (2.48″),无纳米涂层
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.