Description
843E EtherNet/IP 编码器,单圈 (1 turn),实心轴带平面,6mm (0.27″),M12 连接器,每转 262144 (18位) 步,方形法兰 63.5mm (2.5″),带纳米涂层
843E-SIP13BA7C
单圈 EtherNet/IP 编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843E EtherNet/IP 编码器,单圈 (1 turn),实心轴带平面,6mm (0.27″),M12 连接器,每转 262144 (18位) 步,方形法兰 63.5mm (2.5″),带纳米涂层
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.