Description
843E EtherNet/IP 编码器,单圈(1圈),空心轴12.7mm (1/2″),M12连接器,每转262144(18位)步,法兰盘直径63mm (2.48″),带纳米涂层
843E-SIP10BA6C
单圈 EtherNet/IP 编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843E EtherNet/IP 编码器,单圈(1圈),空心轴12.7mm (1/2″),M12连接器,每转262144(18位)步,法兰盘直径63mm (2.48″),带纳米涂层
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.