Description
843E EtherNet/IP 编码器,多圈(4096圈),实心轴带平面,10mm (0.39″),M12连接器,每转262144(18位)步,夹紧法兰58mm (2.28″),带纳米涂层
843E-MIP4BA1C
多圈 EtherNet/IP 编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843E EtherNet/IP 编码器,多圈(4096圈),实心轴带平面,10mm (0.39″),M12连接器,每转262144(18位)步,夹紧法兰58mm (2.28″),带纳米涂层
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.