Description
843E EtherNet/IP 编码器,多圈(4096圈),实心轴带平面,9.53mm(0.38″),M12连接器,262144(18位)步进/转,夹紧法兰58mm(2.28″),无纳米涂层
首选
843E-MIP2BA1
Multi-Turn EtherNet/IP Encoder
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843E EtherNet/IP 编码器,多圈(4096圈),实心轴带平面,9.53mm(0.38″),M12连接器,262144(18位)步进/转,夹紧法兰58mm(2.28″),无纳米涂层
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.