Description
843E EtherNet/IP 编码器,多圈(4096圈),实心轴带平面,6mm(0.27″),M12连接器,每转262144(18位)步,方形法兰63.5mm(2.5″),无纳米涂层
843E-MIP13BA7
多圈 EtherNet/IP 编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
843E EtherNet/IP 编码器,多圈(4096圈),实心轴带平面,6mm(0.27″),M12连接器,每转262144(18位)步,方形法兰63.5mm(2.5″),无纳米涂层
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.