Description
842E-CM Ethernet/IP 编码器 - CIP 运动控制,多圈(4096圈),空心轴 3/8″,M12 连接器,每转 262144(18位)步
842E-CM-MIP7BA
CIP 运动编码器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
842E-CM Ethernet/IP 编码器 - CIP 运动控制,多圈(4096圈),空心轴 3/8″,M12 连接器,每转 262144(18位)步
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.