Description
837RTD 电阻温度计,标准型,无显示屏,-22 ..+266 F / -30 .. +130 C(无颈管),G 1/4 BSPP 公头,28 mm,Pt1000 [欧姆],4 针直流微型 (M12) 集成 QD
837RTD-N1G14A28P1-D4
电阻温度计
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
837RTD 电阻温度计,标准型,无显示屏,-22 ..+266 F / -30 .. +130 C(无颈管),G 1/4 BSPP 公头,28 mm,Pt1000 [欧姆],4 针直流微型 (M12) 集成 QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.