产品概览
Description
837 温度控制器,A 型,远程感温包和毛细管,190°F,类型 7 和 9 以及 4 和 13 组合,金属铝外壳
837-A4EX606
电机械温度控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
837 温度控制器,A 型,远程感温包和毛细管,190°F,类型 7 和 9 以及 4 和 13 组合,金属铝外壳
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.