产品概览
Description
836T 压力控制 - 传统机床,T 型压力控制。3000 psi。外壳类型 1、4 和 13 工业用途。S.P.D.T.,2 电路触点块。X24,5 针迷你型插座,选件接线参考 (J9 接线) 带指示灯,SAE 9/16-18 UNF 凸缘密封,X15,红色 LED 指示灯 24V DC
836T-T400JX24X15X7
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836T 压力控制 - 传统机床,T 型压力控制。3000 psi。外壳类型 1、4 和 13 工业用途。S.P.D.T.,2 电路触点块。X24,5 针迷你型插座,选件接线参考 (J9 接线) 带指示灯,SAE 9/16-18 UNF 凸缘密封,X15,红色 LED 指示灯 24V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.