产品概览
Description
836T压力控制-传统机床,T型压力控制。3000psi。外壳类型7和9及4和13组合危险场所。S.P.D.T.,2-电路触点块。无改装,无改装,无指示灯
836T-T400E
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836T压力控制-传统机床,T型压力控制。3000psi。外壳类型7和9及4和13组合危险场所。S.P.D.T.,2-电路触点块。无改装,无改装,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.