产品概览
Description
836T 压力控制 - 传统机床,T 型压力控制。1000psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 电路触点块。X22,5 - Pin Mini 型插座,选件接线参考(J1 接线),带指示灯,无改装,X15,红色 LED 指示灯 24V DC
836T-T351JX22X15
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836T 压力控制 - 传统机床,T 型压力控制。1000psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 电路触点块。X22,5 - Pin Mini 型插座,选件接线参考(J1 接线),带指示灯,无改装,X15,红色 LED 指示灯 24V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.