产品概览
Description
836T 压力控制器 - 传统机床,T 型压力控制器。1000psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。X20,5针Mini型插座,选件接线参考(J9接线),无指示灯。SAE 9/16-18 UNF Boss密封,无指示灯
836T-T351JX20X7
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836T 压力控制器 - 传统机床,T 型压力控制器。1000psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。X20,5针Mini型插座,选件接线参考(J9接线),无指示灯。SAE 9/16-18 UNF Boss密封,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.