产品概览
Description
836T 压力控制装置 - 传统机床,T 型压力控制装置。5000psi。外壳类型 1、4 和 13,工业用途。S.P.D.T.,2 − 回路触点块。无改装,SAE 9/16-18 UNF 凸台密封,无指示灯
836T-T303JX7
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836T 压力控制装置 - 传统机床,T 型压力控制装置。5000psi。外壳类型 1、4 和 13,工业用途。S.P.D.T.,2 − 回路触点块。无改装,SAE 9/16-18 UNF 凸台密封,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.