Description
836T 压力控制 - 传统机床,T 型压力控制。650psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 电路触点块。X24,5 - 针Mini型插座,带指示灯的选件接线参考(J9接线),无改装,X15,红色LED指示灯24V DC
836T-T256JX24X15
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
836T 压力控制 - 传统机床,T 型压力控制。650psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 电路触点块。X24,5 - 针Mini型插座,带指示灯的选件接线参考(J9接线),无改装,X15,红色LED指示灯24V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.