Description
836T 压力控制 − 传统机床,T 型压力控制。650psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 − 回路触点块。X19,5针Mini型插座,选件接线参考(J1接线),无指示灯,无改装,无指示灯
836T-T256JX19
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
836T 压力控制 − 传统机床,T 型压力控制。650psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 − 回路触点块。X19,5针Mini型插座,选件接线参考(J1接线),无指示灯,无改装,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.