产品概览
Description
836T 压力控制—传统机床,T 型压力控制。150psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。无改装,X3,密封差压调节,无指示灯
836T-T253JX3
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836T 压力控制—传统机床,T 型压力控制。150psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。无改装,X3,密封差压调节,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.