Description
836T 压力控制 - 传统机床,D 型压差控制。70psi。外壳类型 1、4 和 13,工业用途。S.P.D.T.,2 电路触点块。X81,5 针 Mini 型插座,触点动作时负载和指示灯同时通电。无改装,X15,红色 LED 指示灯 24V DC
836T-D463JX81X15
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
836T 压力控制 - 传统机床,D 型压差控制。70psi。外壳类型 1、4 和 13,工业用途。S.P.D.T.,2 电路触点块。X81,5 针 Mini 型插座,触点动作时负载和指示灯同时通电。无改装,X15,红色 LED 指示灯 24V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.