Description
836T 压力控制—传统机床,D 型压差控制。9psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。无改装,无改装,无指示灯
836T-D460J
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
836T 压力控制—传统机床,D 型压差控制。9psi。外壳类型1、4和13,工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。无改装,无改装,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.