Description
836T 压力控制—传统机床,D 型压差控制。40psi。外壳类型 1、4 和 13 工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。X19,5 针 Mini 型插座,选件接线参考(J1 接线)无指示灯,无改装,无指示灯
836T-D452JX19
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
836T 压力控制—传统机床,D 型压差控制。40psi。外壳类型 1、4 和 13 工业用途。S.P.D.T.,2 - 回路触点块。X19,5 针 Mini 型插座,选件接线参考(J1 接线)无指示灯,无改装,无指示灯
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.