产品概览
Description
836 压力控制 - General工业,设备式A,内部铜合金波纹管,Type 4和13金属铝外壳,无修改
836-A1J
Electro-Mech Pres Cntrl Sw
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836 压力控制 - General工业,设备式A,内部铜合金波纹管,Type 4和13金属铝外壳,无修改
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.