产品概览
Description
836 压力控制 - General 工业,Device Style C,外部铜合金波纹管,Type 7 & 9 和 4 & 13 组合金属铝外壳,无改装
836-C8E
Electro-Mech Pres Cntrl Sw
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836 压力控制 - General 工业,Device Style C,外部铜合金波纹管,Type 7 & 9 和 4 & 13 组合金属铝外壳,无改装
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.