Loading
查看全部 Electromechanical Pressure Controls
打印
共享
二维码
JSON
Chevron Up
Chevron Up
Chevron Left
Chevron Left
Chevron Left
Chevron Left
Allen-Bradley logo
836-C7X202
开关,压力 600V AC最大5A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
加入物料清单(BOM)
Repair services
寻找支持
836-C7X202
开关,压力 600V AC最大5A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Chevron Up
Chevron Up
Chevron Left
Chevron Left
Chevron Left
Chevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态:
活跃
产品概览
加入物料清单(BOM)
Repair services
寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
Phone
Phone
寻找合作伙伴
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
Phone
Phone
寻找合作伙伴
概述
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
文档
下载
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
836-C7X202
通用产品代码(UPC)
662073384267
预计交期
29 天
标准保修期
1年
查看详情
原产国
美利坚合众国
电压
600VAC
技术数据
出版
836-td001_-en-p
836-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
版本:
1.27.00
Product Documentation
Product Documentation
发布说明
选择
取消
全选
下载所选项目
下载
(0)
Firmware Tools
大小
备注
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
63.8 MB
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
Firmware Tools
63.8 MB
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
836-C7X202
通用产品代码(UPC)
662073384267
预计交期
29 天
标准保修期
1年
查看详情
原产国
美利坚合众国
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
电压
600VAC
文档
836-td001_-en-p
技术数据
836-TD001
技术数据
出版
836-td001_-en-p
836-TD001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
版本:
1.27.00
Product Documentation
Product Documentation
发布说明
选择
取消
全选
下载所选项目
下载
(0)
Firmware Tools
大小
备注
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
63.8 MB
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
839E - ReadWin Configurator for Windows™ 2000
Firmware Tools
63.8 MB
寻找更多下载内容?
在罗克韦尔自动化产品相关性与下载中心查找产品下载。
搜寻PCDC
替代产品
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
Information
Information
基于制造地点的多个原产国
开关,压力 600V AC最大5A
Close
Close
836-C7X202
关闭
打印
✕
电话:
关闭
呼叫
Information
Information
Please review your distributor selection
Choose distributor
返回
确认
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Close
Close
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
Business Email Address*
这个字段是必需的
Company Name*
这个字段是必需的
名*
这个字段是必需的
姓*
这个字段是必需的
目录编号*
这个字段是必需的
序列号
Inquiry Details*
这个字段是必需的
Submit Inquiry
提交...
Refresh
Refresh
Your inquiry has been successfully submitted.
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
Close
Close
登录您的罗克韦尔自动化账户以提交维修文档请求。
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Business Email Address*
Please enter your business email address
Company Name*
这个字段是必需的
名*
这个字段是必需的
姓*
这个字段是必需的
目录编号*
这个字段是必需的
序列号
Request Details
任何申请产品维修文件的人,均需提供责任保险证明。
Upload
Upload
请上传适用于欧盟成员国的责任保险、专业资质和技术能力证明文件。*
接受的文件类型:zip、pdf。最大文件大小:5 MB。最多可上传3个文件。
添加文件
Close
Close
文件大小过大,必须小于5 MB。
文件数量超出限制,最多允许上传3个文件。
这个字段是必需的
维修权利条款与条件
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
I have read and agree to the Rockwell Automation Right to Repair Terms and Conditions*
这个字段是必需的
提交请求
您的请求已成功提交。
请允许最多5个工作日收到您的咨询回复。
现在可以关闭此窗口了。
This catalog number is not currently eligible, please check the number you have entered or learn more about our
repair services offered
.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
✕
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
社交媒体Cookies
功能Cookies
性能 Cookies
市场营销Cookies
所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0}
隐私政策
取消
进入Cookie设置
Close
Close