产品概览
Description
836 压力控制 - General工业,设备式A,内部铜合金波纹管,类型7和9及4和13组合金属铝外壳,无修改
836-A1E
电机械压力控制开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
836 压力控制 - General工业,设备式A,内部铜合金波纹管,类型7和9及4和13组合金属铝外壳,无修改
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.